GN 426.5 Bügelgriffe Edelstahl

Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 426.5 können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienseite (Form B) her montiert werden. In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt,dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert.

Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend. Dies könnte z. B. bei Türen (Doppelgriff) angewendet werden. In der Regel ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l2 erforderlich.

Ausführung

Griff
Edelstahl 1.4301

  • d1 = 20: Vollmaterial
  • d1 = 28: Rohr Ø 28 x 2
  • matt gestrahlt

Gewindebuchse / Montagebolzen
Edelstahl 1.4305


Gewindestift bei Form B
Edelstahl

  • d1 = 20: DIN 914-M5-6-NI
  • d1 = 28: DIN 914-M6-8-NI

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 426.5 Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±0,5
Form A
 ±0,3
Form B
Gewindebohrung
für Montagebolzen
d2d3hl2r ≈t1t2
20200200M 8-68202215-
20250250M 8-68202215-
20300300M 8-68202215-
20350350M 8-68202215-
28250250M 1032902032-17
28300300M 1032902032-17
28350350M 1032902032-17
28400400M 1032902032-17

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Länge l1
Form


Griffdurchmesser d1
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,79 €
brutto 36,25 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,28 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,680 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 426.5-20-200-AGN 426.5-20-200-BGN 426.5-20-250-AGN 426.5-20-250-BGN 426.5-20-300-AGN 426.5-20-300-BGN 426.5-20-350-AGN 426.5-20-350-BGN 426.5-28-250-AGN 426.5-28-250-BGN 426.5-28-300-AGN 426.5-28-300-BGN 426.5-28-350-AGN 426.5-28-350-BGN 426.5-28-400-AGN 426.5-28-400-B