GN 426.5 Maniglie a ponte per armadi Acciaio INOX

GN 426.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte in acciaio INOX per armadi GN 426.5 si possono montare sia dal lato posteriore (tipo A) sia dal lato dell'operatore (tipo B). In questo caso, il perno viene prima avvitato dal lato della macchina, quindi la maniglia viene spinta e fissata con la vite senza testa.

Entrambi i metodi consentono di montare una coppia di maniglie in posizione opposta. Questo metodo può essere utilizzato ad esempio per le porte (doppia maniglia). In generale potrebbe essere necessario un perno di montaggio di lunghezza speciale l2.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Specifiche

Maniglia
Acciaio INOX AISI 304

  • d1 = 20: Materiale pieno
  • d1 = 28: Tubolare Ø 28 x 2
  • Finitura matt da sabbiatura

Boccola filettata / Perno di montaggio
Acciaio INOX AISI 303


Vite senza testa per tipo (B)
Acciaio INOX
d1= 20: DIN 914-M5-6-NI
d1= 28: DIN 914-M6-8-NI


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 426.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
d1l1 ±0,5
Tipo A
 ±0,3
Tipo B
Foro alesato
filettato per
perno di montaggio
d2d3hl2r ≈t1t2
20200200M 8-68202215-
20250250M 8-68202215-
20300300M 8-68202215-
20350350M 8-68202215-
28250250M 1032902032-17
28300300M 1032902032-17
28350350M 1032902032-17
28400400M 1032902032-17

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Tipo


Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
30,46
più IVA 5,79 €
lordo 36,25 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,28 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,680 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 426.5-20-200-AGN 426.5-20-200-BGN 426.5-20-250-AGN 426.5-20-250-BGN 426.5-20-300-AGN 426.5-20-300-BGN 426.5-20-350-AGN 426.5-20-350-BGN 426.5-28-250-AGN 426.5-28-250-BGN 426.5-28-300-AGN 426.5-28-300-BGN 426.5-28-350-AGN 426.5-28-350-BGN 426.5-28-400-AGN 426.5-28-400-B