GN 426.5 U-kahvat Ruostumatonta terästä

Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 426.5 -U-kahvat voidaan asentaa takapuolelta (tyyppi A) sekä käyttäjän puolelta (tyyppi B). Tässä tapauksessa tappi ruuvataan ensin sisään konepuolelta, minkä jälkeen kahva työnnetään paikalleen ja kiinnitetään vaarnaruuvilla.

Molemmilla asennusmenetelmillä on mahdollista asentaa kahvapari vastakkaisiin asentoihin. Tätä menetelmää voidaan käyttää esim. ovissa (kaksoiskahva). Tähän tarkoitukseen tarvitaan yleensä erityispituista asennustappia l2.

Tekninen eritelmä

Kahva
Ruostumaton teräs AISI 304

  • d1 = 20: Kiintoaine
  • d1 = 28: Putki Ø 28 - 2
  • matta sinkopuhdistettu

Kierreholkki / Asennustappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Vaarnaruuvi mallit tyyppi B
Ruostumaton teräs
d1= 20: DIN 914-M5-6-NI
d1= 28: DIN 914-M6-8-NI


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 426.5 U-kahvat ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1 ±0,5
Tyyppi A
±0,3
Tyyppi B
Kierre
reikä
asennustappi
d2d3hl2r ≈t1t2
20200200M 8-68202215-
20250250M 8-68202215-
20300300M 8-68202215-
20350350M 8-68202215-
28250250M 1032902032-17
28300300M 1032902032-17
28350350M 1032902032-17
28400400M 1032902032-17

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,46
plus ALV 5,79 €
brutto 36,25 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 2,28 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,680 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 426.5-20-200-AGN 426.5-20-200-BGN 426.5-20-250-AGN 426.5-20-250-BGN 426.5-20-300-AGN 426.5-20-300-BGN 426.5-20-350-AGN 426.5-20-350-BGN 426.5-28-250-AGN 426.5-28-250-BGN 426.5-28-300-AGN 426.5-28-300-BGN 426.5-28-350-AGN 426.5-28-350-BGN 426.5-28-400-AGN 426.5-28-400-B