GN 426.5 Poignées étriers Inox

GN 426.5 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poignées étriers GN 426.5 peuvent être montées tant par l'arrière (type A) que par le côté opérateur (type B). Dans ce dernier cas, le goujon est vissé en premier par le côté machine puis la poignée est enfoncée et fixée avec la vis de pression.

Les deux méthodes de montage permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée par exemple sur des portes (double poignée). En règle générale, un goujon de montage avec une longueur spéciale l2 peut s'avérer nécessaire.

Spécifications

Poignée
Inox AISI 304

  • d1 = 20: matériau plein
  • d1 = 28: Tube de Ø 28 x 2
  • finition grenaillée mate

Douille filetée/goujon de montage
Inox AISI 303


Vis de pression pour type B
Inox
d1= 20 : DIN 914-M5-6-NI
d1= 28 : DIN 914-M6-8-NI


RoHS

Masquer schéma technique
GN 426.5 Poignées étriers en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
d1l1 ±0,5
Type A
 ±0,3
Type B
Alésage
fileté pour
goujon de montage
d2d3hl2r ≈t1t2
20200200M 8-68202215-
20250250M 8-68202215-
20300300M 8-68202215-
20350350M 8-68202215-
28250250M 1032902032-17
28300300M 1032902032-17
28350350M 1032902032-17
28400400M 1032902032-17

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Type


Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
30,46
plus TVA 5,79 €
brute 36,25 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,28 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,680 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 426.5-20-200-AGN 426.5-20-200-BGN 426.5-20-250-AGN 426.5-20-250-BGN 426.5-20-300-AGN 426.5-20-300-BGN 426.5-20-350-AGN 426.5-20-350-BGN 426.5-28-250-AGN 426.5-28-250-BGN 426.5-28-300-AGN 426.5-28-300-BGN 426.5-28-350-AGN 426.5-28-350-BGN 426.5-28-400-AGN 426.5-28-400-B