GN 426.5 Empuñaduras de estribo Acero inoxidable

Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 426.5 se pueden montar desde la parte posterior (tipo A) o desde el lado del operario (tipo B). En este caso, primero se atornilla el perno del lado de la máquina y luego se presiona la empuñadura y se asegura con el pasador roscado.

Ambos métodos de montaje permiten montar un par de empuñaduras en posición opuesta. Este método se podría usar, por ejemplo, en puertas (doble empuñadura). En general, puede ser necesario un perno de montaje de longitud especial l2.

Especificación

Empuñadura
Acero inoxidable AISI 304

  • d1 = 20: Material macizo
  • d1 = 28: Tubo Ø 28 x 2
  • granallado mate

Casquillo roscado / perno de montaje
Acero inoxidable AISI 303


Pasador roscado para tipo B
Acero inoxidable
d1= 20: DIN 914-M5-6-NI
d1= 28: DIN 914-M6-8-NI


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 426.5 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
d1l1 ±0,5
Tipo A
 ±0,3
Tipo B
Orificio
roscado para
perno de montaje
d2d3hl2r ≈t1t2
20200200M 8-68202215-
20250250M 8-68202215-
20300300M 8-68202215-
20350350M 8-68202215-
28250250M 1032902032-17
28300300M 1032902032-17
28350350M 1032902032-17
28400400M 1032902032-17

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Tipo


Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
30,46
más IVA 5,79 €
bruto 36,25 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 2,28 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,680 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 426.5-20-200-AGN 426.5-20-200-BGN 426.5-20-250-AGN 426.5-20-250-BGN 426.5-20-300-AGN 426.5-20-300-BGN 426.5-20-350-AGN 426.5-20-350-BGN 426.5-28-250-AGN 426.5-28-250-BGN 426.5-28-300-AGN 426.5-28-300-BGN 426.5-28-350-AGN 426.5-28-350-BGN 426.5-28-400-AGN 426.5-28-400-B