GN 6336.13 Sterngriffe Kunststoff, Buchse Edelstahl, mit Verliersicherung

Form: K - mit Kugelkette

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Sterngriffe GN 6336.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Ausführung

Sterngriff DIN 6336
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Buchse
Edelstahl 1.4305


Ringöse GN 111.6
Edelstahl 1.4310


Kugelkette GN 111.5 bei Form K
Edelstahl 1.4310


Halteseil GN 111.2 bei Form H
Edelstahl
mit glasklarem Kunststoff ummantelt


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111.5 (Edelstahl)
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4
Ringösen GN 111.6

Auf Anfrage

  • Kugelketten / Halteseile in anderen Längen
  • mit Spiral-Halteseil GN 111.4
  • andere DIN- / GN-Normen mit Verliersicherung
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.13 Sterngriffe mit Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Anur mit Ringöse
Hmit Halteseil
Kmit Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3rst
min.
32M 61420103,522,32,812
40M 8182513429,53,214
50M 10223217534,63,818
63M 122640215,536,73,822

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form



Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,19 €
brutto 7,43 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639
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
GN 6336.13-32-M6-AGN 6336.13-32-M6-HGN 6336.13-32-M6-KGN 6336.13-40-M8-AGN 6336.13-40-M8-HGN 6336.13-40-M8-KGN 6336.13-50-M10-AGN 6336.13-50-M10-HGN 6336.13-50-M10-KGN 6336.13-63-M12-AGN 6336.13-63-M12-HGN 6336.13-63-M12-K