GN 6336.13 Volantini di serraggio a stella con sistema di ritenuta

GN 6336.13 Volantini di serraggio a stella con sistema di ritenuta, con boccola Tipo: K - Con catenella a sfere
Tipo: K - Con catenella a sfere

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I volantini di serraggio a stella GN 6336.13 possono essere assicurati a una base con l'ausilio di una catenella a sfere o di un cavetto di ritegno.

I volantini di serraggio a stella sono forniti già assemblati (con anello di ritegno e catenella a sfere o cavetto di ritegno).

Specifiche

  • Volantino di serraggio a stella DIN 6336
    Plastica
    Materiale termoplastico (poliammide PA)
    Nero, finitura matt

  • Boccola
    Acciaio INOX AISI 303

  • Anello di ritegno GN 111.6
    Acciaio INOX AISI 301

  • Catenella a sfere GN 111.5 (tipo K)
    Acciaio INOX AISI 301

  • Cavetto di ritegno GN 111.2 (tipo H)
    Acciaio INOX
    Rivestito con plastica trasparente

RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111.5 (Acciaio INOX)
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4
Anelli di ritegno GN 111.6

Su richiesta

Catenelle a sfere / cavetti di ritegno in altre lunghezze

  • Con cavetto di ritegno a spirale GN 111.4
  • Altri standard GN con sistema di ritenuta
Nascondi disegno tecnico
GN 6336.13 Volantini di serraggio a stella con sistema di ritenuta, con boccola disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASolo con anello di ritegno
HCon cavetto di ritegno
KCon catenella a sfere
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2h3rst
min.
32M 61420103,522,32,812
40M 8182513429,53,214
50M 10223217534,63,818
63M 122640215,536,73,822

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo



Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,24
più IVA 1,19 €
lordo 7,43 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6336.13-32-M6-AGN 6336.13-32-M6-HGN 6336.13-32-M6-KGN 6336.13-40-M8-AGN 6336.13-40-M8-HGN 6336.13-40-M8-KGN 6336.13-50-M10-AGN 6336.13-50-M10-HGN 6336.13-50-M10-KGN 6336.13-63-M12-AGN 6336.13-63-M12-HGN 6336.13-63-M12-K