GN 6336.13 Pomos en estrella con protección contra pérdida

Pomos en estrella GN 6336.13: con protección contra pérdida
Tipo: K - con cadena de bolas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 6336.13 se pueden unir de forma cautiva a un elemento base con la ayuda de una cadena de bolas o un cable de retención.

Los pomos en estrella se suministran ya montados (con anilla y cadena de bolas o cable de retención).

Especificación

  • Pomo en estrella DIN 6336
    Plástico
    Thermoplast (poliamida PA)
    negro, mate

  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 303

  • Anilla de retención GN 111.6
    Acero inoxidable AISI 301

  • Cadena de bolas GN 111.5 (tipo K)
    Acero inoxidable AISI 301

  • Cable de retención GN 111.2 (tipo H)
    Acero inoxidable
    con revestimiento de plástico transparente

RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111.5 (Stainless Steel)
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4
Anillas de retención GN 111.6

Bajo pedido

Cadenas de bolas / cables de retención con otras longitudes

  • con cable de retención espiral GN 111.4
  • otros estándares GN con protección contra pérdida
Ocultar dibujo técnico
GN 6336.13 Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asolo con anilla de retención
Hcon cable de retención
Kcon cadena de bolas
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3rst
mín.
32M 61420103,522,32,812
40M 8182513429,53,214
50M 10223217534,63,818
63M 122640215,536,73,822

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo



Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,24
más IVA 1,19 €
bruto 7,43 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
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
GN 6336.13-32-M6-AGN 6336.13-32-M6-HGN 6336.13-32-M6-KGN 6336.13-40-M8-AGN 6336.13-40-M8-HGN 6336.13-40-M8-KGN 6336.13-50-M10-AGN 6336.13-50-M10-HGN 6336.13-50-M10-KGN 6336.13-63-M12-AGN 6336.13-63-M12-HGN 6336.13-63-M12-K