GN 6336.12 Sterngriffschrauben mit beweglichem KU-Druckstück

GN 6336.12 Sterngriffschrauben mit beweglichem Druckstück
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Sterngriffschrauben GN 6336.12 haben einen Kugelzapfen, dessen Ø kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist.

Das bewegliche Druckstück lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren.

Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

Ausführung

Sterngriff DIN 6336
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt


Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4567


Druckstück
Kunststoff
Thermoplast (Polyacetal POM)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.12 Sterngriffschrauben mit beweglichem Druckstück Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4d5 +0,05h1h2l2l3l4
32M 6253545-15144,520105,13,67,6
40M 83040506018186,125136,24,29,2
40M 83040506021186,125136,2510
40M 83040506025186,125136,25,510,5
40M 83040506032186,125136,2611
40M 83040506040186,125136,2813
50M 103545556521227,832177,34,310
50M 103545556525227,832177,34,610,5
50M 103545556532227,832177,3511
50M 103545556540227,832177,3713
63M 12406080-25269,440218,33,610,5
63M 12406080-32269,440218,34,211
63M 12406080-40269,440218,36,213
63M 12406080-50269,440218,38,715,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Druckstück-Durchmesser d3
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Druckstück-Durchmesser d3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,43 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181535
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.