GN 6336.13 Tähtivääntimet varmistinketjulla

Tyyppi: K - kuulaketjulla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 6336.13 -tähtivääntimet voidaan kiinnittää peruselementtiin kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla.

Tähtivääntimet toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina (kiinnitysrenkaalla ja kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla).

Tekninen eritelmä

  • Tähtiväännin DIN 6336
    Muovi
    Kestomuovi (polyamidi PA)
    musta, matta

  • Holkki
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Kiinnitysrengas GN 111.6
    Ruostumaton teräs AISI 301

  • Kuulaketju GN 111.5 (tyyppi K)
    Ruostumaton teräs AISI 301

  • Kiinnitysvaijeri GN 111.2 (tyyppi H)
    Ruostumaton teräs
    pinnoitettu kirkkaalla muovilla

RoHS

Lisävaruste

Kuulaketjut GN 111.5 (Stainless Steel)
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4
Kiinnitysrenkaat GN 111.6

Tilauksesta

Kuulaketjut / Kiinnitysvaijerit muilla pituuksilla

  • spiraaliketjulla GN 111.4
  • muut GN-standardit varmistinketjuilla
Piilota tekninen piirros
GN 6336.13 Tähtivääntimet varmistinketjulla, holkilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Avain kiinnitysrenkaalla
Hkiinnitysvaijerilla
Kkuulaketjulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3rst
min.
32M 61420103,522,32,812
40M 8182513429,53,214
50M 10223217534,63,818
63M 122640215,536,73,822

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi



Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,24
plus ALV 1,19 €
brutto 7,43 €
Varastossa
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639
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
GN 6336.13-32-M6-AGN 6336.13-32-M6-HGN 6336.13-32-M6-KGN 6336.13-40-M8-AGN 6336.13-40-M8-HGN 6336.13-40-M8-KGN 6336.13-50-M10-AGN 6336.13-50-M10-HGN 6336.13-50-M10-KGN 6336.13-63-M12-AGN 6336.13-63-M12-HGN 6336.13-63-M12-K