GN 824 Rastbolzen Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit und ohne Rastsperre

Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 824 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Durch Betätigung des Knopfs kann die Rastung aufgehoben werden.

Rastbolzen mit Rastsperre Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht einrasten soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Bei gelöstem Gewindestift kann die Ausrichtung der Anlaufschräge stufenlos im Bereich von 360° eingestellt werden. Diese lässt sich an der Markierung an der Rastbolzenführung erkennen.

Ausführung

Führung
EdelstahlNI 1.4305


Raststift
Edelstahl 1.4112, gehärtet


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Gewindestift DIN 916
Edelstahl A2


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Sechskantmutter ISO 8675
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

Distanzringe GN 609.5

Technische Zeichnung ausblenden
GN 824 Rastbolzen, Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
b1l1b2d1
Stift -0,02/-0,04
Bohrung H8
d2d3kl2l3l4l5sw1sw2Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
552,57M 12 x 1,5232051,32011,31172918
6638M 16 x 1,5282461,52413,51,22221323
87,5410M 16 x 1,5282461,52413,51,22221531
98,54,512M 20 x 1,5332872,83014,81,22421934

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Länge l1
Form




Werkstoff

Breite b1
Länge l1
Form




Werkstoff

Montagehinweis

fe3e6d98-4bce-4e17-acf6-c7a2283bcb5e

Die Position der Rastfläche lässt sich um 360° frei einstellen.
Montageschritte:

  1. Gewindestift mit Innensechskantschlüssel lösen.
  2. Rastfläche durch Drehen am Knopf in die gewünschte Position bringen.
  3. Gewindestift mit Innensechskantschlüssel anziehen.

Anwendungsbeispiele

b9ca5510-cb39-48cb-a248-a5e9efbb6a02

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,03 €
brutto 31,52 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 824-5-5-B-NIGN 824-5-5-BK-NIGN 824-5-5-C-NIGN 824-5-5-CK-NIGN 824-6-6-B-NIGN 824-6-6-BK-NIGN 824-6-6-C-NIGN 824-6-6-CK-NIGN 824-8-7,5-B-NIGN 824-8-7,5-BK-NIGN 824-8-7,5-C-NIGN 824-8-7,5-CK-NIGN 824-9-8,5-B-NIGN 824-9-8,5-BK-NIGN 824-9-8,5-C-NIGN 824-9-8,5-CK-NI

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Ï
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.