GN 817.6 Rastbolzen Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage

GN 817.6 Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage Form: EB - mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre
Form: EB - mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 817.6 mit Sensor zur Positionsabfrage ermöglichen es, den Raststiftzustand elektronisch abzufragen. Dazu ist am Raststift des Rastbolzens ein Magnet integriert, der den Sensor beim Einrasten nach ca. 2/3 des Rastwegs l1 schaltet.

Die Sensorelektronik liefert dann am Ausgang ein High-Signal, z. B. an eine Maschinensteuerung, und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über eine LED am Sensor an.

Um Störungen zu vermeiden sollten keine fremden Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken. Die Rastbolzen GN 817.6 werden mit lose beigelegtem Sensor, Sensorclip, Inbusschlüssel und einer Sechskantmutter geliefert.

Ausführung

  • Edelstahl 1.4305
    Raststift chemisch vernickelt

  • Knopf
    Kunststoff (Polyamid PA)
    • schwarz, matt
    • nicht demontierbar

  • Magnet
    Hartferrit

  • Sensor / Sensorclip
    Kunststoff (Polyamid PA), schwarz, matt

  • Kabel (Außenmantel)
    Polyurethan PUR, schwarz

  • Sechskantmutter ISO 8675
    Edelstahl A2

RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (3-polig, 2 oder 5 Meter lang, zur Verlängerung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.6 Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EBmit Einrastabfrage, ohne Rastsperre
ECmit Einrastabfrage, mit Rastsperre

Anschlussart

SStecker
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1Kabellänge l5
in Meter
d2d3d4kl2l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
460,5M 8 x 11621441,51611,510412,5
580,5M 10 x 11921646,51812,512518
690,5M 12 x 1,52322054,52212,514625
8120,5M 16 x 1,52822464,52614,5178,528
10120,5M 16 x 1,52822464,52614,5179,538
12150,5M 20 x 1,533228,5783316,52211,540
16200,5M 24 x 233228,5853818,5271354

Artikelauswahl und -konfiguration

Raststiftdurchmesser d1
l1
Form


Anschlussart

Kabellänge l5
Raststiftdurchmesser d1
l1
Form


Anschlussart

Kabellänge l5

Elektrische Eigenschaften des Sensors

Ausgangsfunktion

Schließer (NO)

Schaltausgang

PNP

98302f52-9ff5-4758-898b-e49ad4aafbb7

Versorgungsspannung

10 - 30 V DC

Dauerstrom Ia

≤ 100 mA

Anschlussart
Stecker (S)

3-poliger Stecker M8x1,
mit Rändelverschraubung frei drehbar,
mit PUR-Kabel 0,5 m

705b486b-dbdf-48cf-ac8e-6e629f7c481e

Schutzart

IP 67

Schaltfrequenz

1.000 Hz

Stromaufnahme

≤ 8 mA

Spannungsabfall

≤ 2,5 V

Schutzklasse

III

Ansprechempfindlichkeit

2,8 mT

Einsatztemperatur

-25 °C ... +75 °C

Schock- und Schwingfestigkeit

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMV

nach EN 60947-5-2

Verpolungsschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

**Einschaltimpuls-
**unterdrückung

Ja

Zulassungen, Konformitäten

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Montagehinweis

GN 817.6 Skizze 3

Die Position des Sensorkabels lässt sich bei der Montage des Sensorclips frei bestimmen.

Montageschritte:

  1. Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
  2. Innensechskantschraube des Sensors anziehen.
  3. Sensorclip in beliebiger Lage in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen und anschließend bei Bedarf durch Drehen die Richtung anpassen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
72,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,74 €
brutto 86,04 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 817.6-4-6-EB-S-0,5GN 817.6-4-6-EC-S-0,5GN 817.6-5-8-EB-S-0,5GN 817.6-5-8-EC-S-0,5GN 817.6-6-9-EB-S-0,5GN 817.6-6-9-EC-S-0,5GN 817.6-8-12-EB-S-0,5GN 817.6-8-12-EC-S-0,5GN 817.6-10-12-EB-S-0,5GN 817.6-10-12-EC-S-0,5GN 817.6-12-15-EB-S-0,5GN 817.6-12-15-EC-S-0,5GN 817.6-16-20-EB-S-0,5GN 817.6-16-20-EC-S-0,5