Descrizione del prodotto
I pistoncini di posizionamento a molla GN 824 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di presa su un lato e uno smusso sull’altro lato. Quando il movimento avviene in direzione del puntale smussato, il perno oltrepassa i bordi e le scanalature mentre il puntale smussato lo sposta nella guida. Il perno si inserisce automaticamente in sede quando si sposta verso la superficie di presa. Per rilasciare la presa basta tirare la manopola.
I pistoncini di posizionamento a molla tipo C/CK con posizione di arresto sono adatti ad applicazioni dove il puntale deve rimanere temporaneamente rientrato. In questo caso, la manopola viene retratta e poi ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.
Quando la vite senza testa è allentata, è possibile orientare liberamente lo smusso di 360°. La posizione dello smusso è indicata dal segno sulla guida del puntale.
Specifiche
Guida
Acciaio INOXNI AISI 303
Puntale
Acciaio INOX AISI 431, temprato
Manopola
Plastica (poliammide PA)
- Nero, finitura matt
- Non rimovibile
Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX AISI 304
Molla di compressione
Acciaio INOX
Dado esagonale ISO 8675
Acciaio INOX AISI 304
RoHS