GN 824 Posicionadores de muelle Acero inoxidable, con pasador achaflanado, con y sin posición de bloqueo

Posicionadores de muelle GN 824: Acero inoxidable, con pasador achaflanado, con y sin posición de bloqueo
Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 824 cuentan con un pasador de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en la otra. Al moverse en la dirección del pivote achaflanado, el pivote de retención pasa por encima de las ranuras y los bordes, ya que el pivote achaflanado mueve el pivote de retención dentro de la guía. El pivote de retención encaja automáticamente en su lugar cuando se mueve hacia la superficie de cierre. El cierre se puede liberar tirando del pomo.

Los posicionadores de muelle tipo C / CK con posición de bloqueo se utilizan en aplicaciones en las que no se deba engranar temporalmente el pasador de retención. En este caso, el pomo se retrae y después se gira 90°. Una muesca mantiene el pasador en esta posición.

Cuando el prisionero no está bien apretado, la orientación del chaflán se puede ajustar libremente por encima del rango de 360º. Esto se puede identificar con el marcado de la guía del posicionador de muelle.

Especificación

Guía
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 431, templado


Pomo
Plástico (poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Prisionero DIN 916
Acero inoxidable AISI 304


Muelle de compresión
Acero inoxidable


Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Anillos distanciadores GN 609.5

Ocultar dibujo técnico
GN 824 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, con pasador achaflanado, con y sin posición de bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
b1l1b2d1
Orificio -0,02/-0,04
posicionador H8
d2d3kl2l3l4l5A/F1A/F2Carga del muelle en N ≈
Inicial

Final
552,57M 12 x 1,5232051,32011,31172918
6638M 16 x 1,5282461,52413,51,22221323
87,5410M 16 x 1,5282461,52413,51,22221531
98,54,512M 20 x 1,5332872,83014,81,22421934

Estructura y precio

Ancho b1
Longitud l1
Tipo




Material

Ancho b1
Longitud l1
Tipo




Material

Instrucciones de montaje

fe3e6d98-4bce-4e17-acf6-c7a2283bcb5e

La posición de la superficie de cierre puede ajustarse libremente en 360º.
Pasos de instalación:

  1. Afloje el prisionero con una llave hexagonal.
  2. Gire el pomo para mover la superficie de cierre hasta la posición deseada.
  3. Apriete el prisionero con una llave hexagonal.

Ejemplos de aplicación

b9ca5510-cb39-48cb-a248-a5e9efbb6a02

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,49
más IVA 5,03 €
bruto 31,52 €
En stock
Peso: 0,047 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 824-5-5-B-NIGN 824-5-5-BK-NIGN 824-5-5-C-NIGN 824-5-5-CK-NIGN 824-6-6-B-NIGN 824-6-6-BK-NIGN 824-6-6-C-NIGN 824-6-6-CK-NIGN 824-8-7,5-B-NIGN 824-8-7,5-BK-NIGN 824-8-7,5-C-NIGN 824-8-7,5-CK-NIGN 824-9-8,5-B-NIGN 824-9-8,5-BK-NIGN 824-9-8,5-C-NIGN 824-9-8,5-CK-NI