GN 824 Indeksitapit ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 824: ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Indeksitapeissa GN 824 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun jousitappi liikkuu viistetyn tapin suuntaan, se kulkee urien ja reunojen yli viistetyn tapin liikuttaessa jousitappia ohjaimeen. Jousitappi salpautuu automaattisesti paikalleen, kun sitä liikutetaan kohti salpauspintaa. Salpaus vapautetaan nupista vetämällä.

Tyypin C / CK indeksitappeja, joissa on lepoasento, käytetään silloin, kun jousitappia ei tarvitse väliaikaisesti kytkeä. Tätä varten tappi vedetään sisään ja sitten nuppia käännetään 90º. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Kun vaarnaruuvia ei ole kiristetty, viisteen suuntaa voi säätää vapaasti 360º välillä. Tämän voi tunnistaa indeksitapin ohjaimessa olevasta merkinnästä.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräsNI AISI 303


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu


Nuppi
Muovi (polyamidi PA)

  • Musta, mattaviimeistelty
  • Ei irrotettava

Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs AISI 304


Puristusjousi
Ruostumaton teräs


Kuusiomutteri ISO 8675
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Väliholkit GN 609.5

Piilota tekninen piirros
GN 824 Indeksitapit, ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
b1l1b2d1
Tappi -0,02/-0,04
Reikä H8
d2d3kl2l3l4l5Avainväli A/F1Avainväli A/F2Jousikuorma  N ≈
Alussa

Lopussa
552,57M 12 x 1,5232051,32011,31172918
6638M 16 x 1,5282461,52413,51,22221323
87,5410M 16 x 1,5282461,52413,51,22221531
98,54,512M 20 x 1,5332872,83014,81,22421934

Koonti ja hinta

Leveys b1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali

Leveys b1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali

Asennusohje

fe3e6d98-4bce-4e17-acf6-c7a2283bcb5e

Salpauspinnan asentoa voi säätää vapaasti 360º.
Asennusvaiheet:

  1. Löysää vaarnaruuvia kuusioavaimella.
  2. Käännä nuppia salpauspinnan siirtämiseksi haluttuun asentoon.
  3. Kiristä vaarnaruuvi kuusioavaimella.

Asennusesimerkkejä

b9ca5510-cb39-48cb-a248-a5e9efbb6a02

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,49
plus ALV 5,03 €
brutto 31,52 €
Varastossa
Paino: 0,047 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 824-5-5-B-NIGN 824-5-5-BK-NIGN 824-5-5-C-NIGN 824-5-5-CK-NIGN 824-6-6-B-NIGN 824-6-6-BK-NIGN 824-6-6-C-NIGN 824-6-6-CK-NIGN 824-8-7,5-B-NIGN 824-8-7,5-BK-NIGN 824-8-7,5-C-NIGN 824-8-7,5-CK-NIGN 824-9-8,5-B-NIGN 824-9-8,5-BK-NIGN 824-9-8,5-C-NIGN 824-9-8,5-CK-NI