GN 824 Doigts d'indexage Inox, avec axe chanfreiné et sans position de repos

GN 824 Doigts d'indexage, inox, avec axe chanfreiné et sans position de repos Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou
Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 824 ont un axe de doigt à section carrée, une surface de serrage sur une face et un chanfrein sur l’autre face. Lors d'un déplacement dans la direction de la goupille chanfreinée, l'axe de doigt glisse sur les rainures et les rebords, tandis que la goupille chanfreinée fait remonter l'axe de doigt dans le corps du guide. L'axe de doigt s'enclenche automatiquement lorsqu'il arrive au niveau de la surface de blocage. Le serrage peut être libéré en tirant le bouton champignon.

Les doigts d'indexage type C / CK avec position de repos sont utilisés pour les applications dans lesquelles l’axe du doigt ne doit pas être engagé temporairement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Quand la vis de pression n’est pas serrée, l’orientation du biseau peut être librement réglée sur une plage de 360°. Ceci peut être identifié par le marquage sur le guide du doigt d’indexage.

Spécifications

Guide
InoxNI AISI 303


Axe de doigt
Inox AISI 431, durci


Bouton champignon
Plastique (Polyamide PA)

  • Noir, finition mate
  • Non amovible

Vis de pression DIN 916
Inox AISI 304


Ressort de compression
Inox


Écrou hexagonal ISO 8675
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Entretoises GN 609.5

Masquer schéma technique
GN 824 Doigts d'indexage, inox, avec axe chanfreiné et sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
b1l1b2d1
Doigt -0,02/-0,04
Alésage H8
d2d3kl2l3l4l5A/F1A/F2Charge du ressort en N ≈
Initiale

Finale
552,57M 12 x 1,5232051,32011,31172918
6638M 16 x 1,5282461,52413,51,22221323
87,5410M 16 x 1,5282461,52413,51,22221531
98,54,512M 20 x 1,5332872,83014,81,22421934

Configuration et prix

Largeur b1
Longueur l1
Type




Matériau

Largeur b1
Longueur l1
Type




Matériau

Instructions de montage

fe3e6d98-4bce-4e17-acf6-c7a2283bcb5e

La position de la surface de serrage peut être librement réglée à 360°.
Étapes d'installation :

  1. Desserrez la vis de pression avec une clé hexagonale.
  2. Tournez le bouton champignon pour déplacer la surface de serrage dans la position souhaitée.
  3. Serrez la vis de pression avec une clé hexagonale.

Exemples d'application

b9ca5510-cb39-48cb-a248-a5e9efbb6a02

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,49
plus TVA 5,03 €
brute 31,52 €
En stock
Poids: 0,047 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 824-5-5-B-NIGN 824-5-5-BK-NIGN 824-5-5-C-NIGN 824-5-5-CK-NIGN 824-6-6-B-NIGN 824-6-6-BK-NIGN 824-6-6-C-NIGN 824-6-6-CK-NIGN 824-8-7,5-B-NIGN 824-8-7,5-BK-NIGN 824-8-7,5-C-NIGN 824-8-7,5-CK-NIGN 824-9-8,5-B-NIGN 824-9-8,5-BK-NIGN 824-9-8,5-C-NIGN 824-9-8,5-CK-NI