GN 649 Pince de serrage pour panneaux Plastic

GN 649 Crampon de support de panneau, plastique
ELESA original design
code: PC
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Les crampons de support de panneau GN 649 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique (captivité de l'élément de fixation alors ouvert).

Les deux mâchoires de serrage restent également connectées lorsqu'elles sont ouvertes au moyen d'une broche coulissante dans une rainure. La vis de serrage (M5) est également captive.

Le tampon en caoutchouc est blindé, c.-à-d., fermement connecté à la mâchoire de serrage. Sa surface structurée l'empêche de se coller à l'élément de plaque.

Au moyen des entretoises, les panneaux avec des épaisseurs de 3 à 8 mm peuvent être serrés. Les 4 entretoises font partie de la livraison.

Spécifications

Mâchoire de serrage
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 70 °C
  • gris, mat RAL 7042

Tampon en caoutchouc
Élastomère (TPE)

  • 70 Shore A
  • résistant aux températures jusqu'à 70 °C
  • noir

Entretoises
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 70 °C
  • gris, mat RAL 7042

Vis de serrage M5
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 649 Crampon de support de panneau, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

EMontage sur surface plane
Afficher/Masquer colonnes
bs
Plage de serrage
Entretoises
353.1 = s < 4.1-
354.1 = s < 5.15 mm
355.1 = s < 6.16 mm
356.1 = s < 7.17 mm
357.1 = s < 8.08 mm

Configuration et prix

Largeur b
Type

Largeur b
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,42
plus TVA 1,98 €
brute 12,40 €
En stock
ELESA Code: 49301
Description: PC.35
Poids: 0,039 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 649-35-E