GN 649 Abrazadera de soporte de panel Plastic

ELESA original design
code: PC
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las abrazaderas de sujeción de paneles GN 649 cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE (cautividad del elemento de fijación en estado abierto).

Las dos mordazas de apriete permanecen conectadas cuando están abiertas por medio de un pasador que se desliza dentro de una ranura. El tornillo de apriete (M5) también está cautivo.

La almohadilla de caucho está inyectada, es decir, firmemente unida a la mordaza de apriete. Su superficie estructurada evita que se pegue al elemento de placa.

Por medio de separadores, se pueden sujetar paneles de 3 a 8 mm de espesor. Los 4 separadores están incluidos en la entrega.

Especificación

Mordaza de apriete
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 70 °C
  • gris, mate, RAL 7042

Almohadilla de caucho
Elastómero (TPE)

  • 70 Shore A
  • resistente a temperaturas de hasta 70 °C
  • negro

Separadores
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • resistente a temperaturas de hasta 70 °C
  • gris, mate, RAL 7042

Tornillo de apriete M5
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 649 Abrazadera de soporte de panel, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EMontaje en superficie plana
Mostrar / ocultar columnas
bs
Rango de apriete
Separadores
353.1 = s < 4.1-
354.1 = s < 5.15 mm
355.1 = s < 6.16 mm
356.1 = s < 7.17 mm
357.1 = s < 8.08 mm

Estructura y precio

Anchura b
Tipo

Anchura b
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,42
más IVA 1,98 €
bruto 12,40 €
En stock
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 649-35-E