JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff Betätigung mit Steckschlüssel

Produktbild

GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK8 - mit Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Die Verriegelungen GN 115.7 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Der Bügelgriff mit integriertem Riegel stellt insgesamt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar.

Ausführung

Bügelgriff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
SCHmit Schlitz
VDEmit Doppelbart
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand A
46810131416182022242628303234363840424550

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form





Riegelabstand A
Oberfläche
SR
SW

Konstruktions- und Montagehinweise

In Abhängigkeit der Anbausituation kann der 90°-Drehbereich des Riegels bei der Montage durch ein Steckelement, welches in 4 verschiedenen Positionen montierbar ist, festgelegt werden.

Dadurch ist es möglich, die Verriegelungen mit Bügelgriff in jeder beliebigen Anbaulage und damit unabhängig von der Schließdrehrichtung oder der Anschlagseite der Tür einzusetzen. Eine nachträgliche Verlegung des 90°-Drehbereichs ist durch Montage einfach möglich. Eine nachträgliche Verlegung des 90°-Drehbereichs ist bei Bedarf damit ebenfalls gewährleistet.

Die möglichen Steckpositionen und die daraus resultierenden 90°-Drehbereiche sind in der Skizze dargestellt.

Skizze GN 115.7 Aufbau
MD115.7_MT-16715-1

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe opder Luke mit zwei Bohrungen gemäß einer der beiden Skizzen versehen.

Im vormontierten Zustand (Bügelgriff inkl. Riegel) wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und aufgeschraubt. Das zweite Ende des Bügelgriffes wird mit einer Befestigungsschraube M6 (nicht im Lieferumfang) versehen. Zum Schluss werden beide Elemente festgezogen.

Die benötigten Montagebohrungen im Türblatt werden in der Serienfertigung üblicherweise durch Bohren, Stanzen oder Lasern erzeugt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,36 €
brutto 21,05 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,83 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,402 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.