JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 118 Türverriegelungen Stahl, Griff Kunststoff

Produktbild

GN 118 Türverriegelungen
Original design
code: VCK.

Produktbeschreibung

Hinweis

Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm.

Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.

Ausführung

  • Sterngriff GN 5337
    Kunststoff Duroplast (PF)
    • schwarz, glänzend
    • temperaturbeständig bis 110 °C

  • Bolzen
    Stahl
    verzinkt, blau passiviert

  • Türriegel
    Stahl, gesintert
    Stiftloch vorgebohrt

  • Spannstift (für Türriegel)
    Stahl, brüniert
    Ø 3 x 20 mm DIN 1481

RoHS

Zubehör

Führungsbuchse GN 118.1

Auf Anfrage

Edelstahl-Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 118 Türverriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Rverriegeln durch Rechtsdrehung
Lverriegeln durch Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3d4h1h2
502446-1412451233
604654641412451237
705464-1412451244

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l
Form


Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze GN 118 Montage

Auswahl der Bolzenlänge:
l ≥ s + b + 15
Abstand Auflagefläche Sterngriff – Querstift Türriegel:
f = s + b + 8,5
s = Türbreite
b = Zargenbreite

Zur einfacheren Montage ist im Türriegel die Querbohrung zur Aufnahme des Spannstiftes bereits vorhanden. Der Spannstift wird mitgeliefert.

Führungsbuchse GN 118.1

Sketch GN 118 w. 118.1

Bei Türbreiten unter 5 mm empfiehlt sich die Verwendung einer Führungsbuchse GN 118.1.

Unter dieser Bezeichnung wird eine Buchse, eine Sechskantmutter, sowie eine Fächerscheibe geliefert. Alle Teile sind vernickelt oder verzinkt.

Nicht verwendbar sind Führungsbuchsen GN 118.1 für Bolzen mit
Länge l = 24 mm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,98 €
brutto 12,41 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 68301
Beschreibung: VCK.362/50-0-D
Gewicht: 0,140 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 118-50-24-RGN 118-50-24-LGN 118-50-46-RGN 118-50-46-LGN 118-60-46-RGN 118-60-46-LGN 118-60-54-RGN 118-60-54-LGN 118-60-64-RGN 118-60-64-LGN 118-70-54-RGN 118-70-54-LGN 118-70-64-RGN 118-70-64-L