GN 118 Salpalukot Teräs, nuppi muovi

Original design
code: VCK.

Tuotteen kuvaus

Salpalukoilla GN 118 on 2 mm vetoalue.

Niitä on saatavissa vasen- ja oikeakätisinä versioina riippuen siitä, tapahtuuko lukitseminen vasemmalle vai oikealle.

Tekninen eritelmä

  • Tähtiväännin GN 5337
    Muovi Duroplast (PF)
    • musta, kiiltävä viimeistely
    • lämpötilankestävyys enintään 110 ºC

  • Pultti
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Kääntösalpa
    Teräs, sintrattu
    Esiporattu reikä kiinnittämiseen

  • Puristustappi (kääntösalpaa varten)
    Teräs, mustattu
    3 x 20 mm DIN 1481

RoHS

Lisävaruste

Ohjainholkki GN 118.1

Tilauksesta

  • Ruostumaton teräs
Piilota tekninen piirros
GN 118 Salpalukot luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RLukitussuunta oikealle
LLukitussuunta vasemmalle
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2d3d4h1h2
502446-1412451233
604654641412451237
705464-1412451244

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Tyyppi


Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Tyyppi


Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

Luonnos GN 118 asentaminen

Pultin pituuden valitseminen:
l ≥ s + b + 15
Tähtivääntimen kosketuspinnan etäisyys – kääntösalpa ristikkäistapilla:
f = s + b + 8.5
s = oven paksuus
b = oven kehyksen paksuus

Asentamisen helpottamiseksi kiinnitystapin pitämiseen tarkoitettu ristikkäisreikä on jo valmiina kääntösalvassa. Kiinnitystappi kuuluu toimitukseen.

Ohjainholkki GN 118.1

Sketch GN 118 w. 118.1

Jos oven paksuus on alle 5 mm, Ohjainholkki GN 118.1 käyttäminen on suositeltua.

Tällä kuvauksella toimitetaan holkki, kuusiomutteri ja hammastettu aluslevy. Kaikki osat ovat nikkelöityjä tai sinkittyjä.

Jos pulttien pituus l = 24 mm, ohjausholkkeja GN 118.1 ei tule käyttää.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,85
plus ALV 2,06 €
brutto 12,91 €
Varastossa
ELESA Code: 68301
Kuvaus: VCK.50-24-D
Paino: 0,140 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
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
GN 118-50-24-RGN 118-50-24-LGN 118-50-46-RGN 118-50-46-LGN 118-60-46-RGN 118-60-46-LGN 118-60-54-RGN 118-60-54-LGN 118-60-64-RGN 118-60-64-LGN 118-70-54-RGN 118-70-54-LGN 118-70-64-RGN 118-70-64-L