GN 118 Loquets Acier, bouton plastique

GN 118 Loquets
Original design
code: VCK.

Description du produit

Les loquets GN 118 ont une plage d'insertion de 2 mm.

Ils sont disponibles en version gauche et droite, selon que l'action de verrouillage est à gauche ou à droite.

Spécifications

  • Bouton étoile GN 5337
    Plastique Duroplast (PF)
    • noir, finition brillante
    • résistant aux températures jusqu'à 110 °C

  • Boulon
    Acier
    zingué, passivé bleu

  • Loquet à came
    Acier, fritté
    Trou pré-percé pour clavetage

  • Goupille de serrage (pour loquet à came)
    Acier, noirci
    3 x 20 mm DIN 1481

RoHS

Accessoire

Douille de positionnement GN 118.1

Sur demande

  • Inox
Masquer schéma technique
GN 118 Loquets schéma

Options d'article/Tableau

Type

Rdirection de serrage rotation à droite
Ldirection de serrage rotation à gauche
Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2d3d4h1h2
502446-1412451233
604654641412451237
705464-1412451244

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Type


Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Type


Instructions de construction et de montage

Schéma de montage GN 118

Choisir la longueur du boulon :
l ≥ s + b + 15
Distance surface de contact bouton étoile – loquet à came à axe transversal :
f = s + b + 8,5
s = Épaisseur de la porte
b = Épaisseur du châssis de la porte

Pour faciliter l'installation, le trou traversant destiné à recevoir la goupille de serrage est déjà prévu dans le loquet à came. La goupille de serrage est incluse.

Douille de positionnement GN 118.1

Sketch GN 118 w. 118.1

Pour une épaisseur de porte inférieure à 5 m, l'utilisation d'une Douille de positionnement GN 118.1 est recommandée.

Une douille, un écrou à 6 pans et une rondelle crantée sont fournis sous cette description. Toutes les pièces sont nickelées ou zinguées.

La douille de positionnement GN 118.1 ne doit pas être utilisée pour les boulons d'une longueur l = 24 mm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,85
plus TVA 2,06 €
brute 12,91 €
En stock
ELESA Code: 68301
Description: VCK.50-24-D
Poids: 0,140 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 118-50-24-RGN 118-50-24-LGN 118-50-46-RGN 118-50-46-LGN 118-60-46-RGN 118-60-46-LGN 118-60-54-RGN 118-60-54-LGN 118-60-64-RGN 118-60-64-LGN 118-70-54-RGN 118-70-54-LGN 118-70-64-RGN 118-70-64-L