GN 118 Cierres Acero, pomo plástico

Original design
code: VCK.

Descripción del producto

Los cierres de puerta GN 118 tienen un rango de apriete de 2 mm.

Están disponibles en versión izquierda y derecha, en función de si se desea bloquear en un sentido u otro.

Especificación

  • Pomo en estrella GN 5337
    Plástico, Duroplast (PF)
    • negro, acabado brillante
    • resistente a temperaturas de hasta 110 °C

  • Perno
    Acero
    zincado, pasivado azul

  • Pestillo
    Acero, sinterizado
    Orificio pretaladrado para pasador

  • Pasador de apriete (para el pestillo)
    Acero, pavonado
    3 x 20 mm DIN 1481

RoHS

Accesorio

Casquillo de posicionamiento GN 118.1

Bajo pedido

  • Acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 118 Cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Rsentido de apriete, giro a la derecha
Lsentido de apriete, giro a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2d3d4h1h2
502446-1412451233
604654641412451237
705464-1412451244

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo


Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo


Instrucciones de construcción y montaje

Esquema de montaje de GN 118

Selección de la longitud del espárrago:
l ≥ s + b + 15
Distancia superficie de contacto del pomo con lóbulos – pasador pestillo de leva:
f = s + b + 8.5
s = espesor de la puerta
b = espesor del marco de la puerta

Para facilitar la instalación, el orificio pasante para sujetar el pasador de fijación ya está montado en el pestillo de leva. Se suministra el pasador de fijación.

Casquillo de posicionamiento de GN 118.1

Sketch GN 118 w. 118.1

Con un grosor de la puerta inferior a 5 mm, se recomienda usar Casquillo de posicionamiento GN 118.1.

Se suministran un casquillo, una tuerca hexagonal y una arandela dentada de acuerdo con esta descripción. Todas las piezas son niqueladas o galvanizadas.

Con espárragos de longitud l = 24 mm, no debe utilizarse el casquillo de posicionamiento GN 118.1.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,85
más IVA 2,06 €
bruto 12,91 €
En stock
ELESA Code: 68301
Descripción: VCK.50-24-D
Peso: 0,140 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000
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
GN 118-50-24-RGN 118-50-24-LGN 118-50-46-RGN 118-50-46-LGN 118-60-46-RGN 118-60-46-LGN 118-60-54-RGN 118-60-54-LGN 118-60-64-RGN 118-60-64-LGN 118-70-54-RGN 118-70-54-LGN 118-70-64-RGN 118-70-64-L