GN 118 Chiusure Steel, Knob Plastic

GN 118 Chiusure
Original design
code: VCK.

Descrizione del prodotto

Le chiusure GN 118 hanno una regolazione di 2 mm.

Sono disponibili in versione destra e sinistra, a seconda che il bloccaggio avvenga mediante rotazione verso destra o verso sinistra.

Specifiche

  • Volantino di serraggio a lobi GN 5337
    Plastica duroplasto (PF)
    • Nero, finitura lucida
    • Resistente a temperature fino a 110 °C

  • Bullone
    Acciaio zincato, passivato blu

  • Chiusura a camma
    Acciaio sinterizzato
    • Preforo per perno

  • Perno di bloccaggio (per chiusura a camma)
    Acciaio, brunito
    • 3 x 20 mm DIN 1481

RoHS

Accessorio

Bussola di guida GN 118.1

Su richiesta

  • Versione in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 118 Chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RDirezione di bloccaggio a destra
LDirezione di bloccaggio a sinistra
Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3d4h1h2
502446-1412451233
604654641412451237
705464-1412451244

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Tipo


Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Tipo


Istruzioni per la progettazione e il montaggio

Disegno GN 118 montaggio

Scelta della lunghezza del bullone:
l ≥ s + b + 15
Distanza superficie di contatto volantino di serraggio a lobi - perno trasversale chiusura a camma:
f = s + b + 8,5
s = Spessore porta
b = Spessore telaio porta

Per facilitare l'installazione, il foro trasversale per il fissaggio del perno di bloccaggio è già presente nella chiusura a camma. Il perno di bloccaggio è incluso.

Bussola di guida GN 118.1

Disegno GN 118 w. 118.1

Per le porte di spessore inferiore a 5 mm si raccomanda di utilizzare una Bussola di guida GN 118.1.

Con questa denominazione vengono forniti una boccola, un dado esagonale e una rondella dentata. Tutte le parti sono nichelate o zincate.

La bussola di guida GN 118.1 non deve essere utilizzata per bulloni con lunghezza l = 24 mm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,85
più IVA 2,06 €
lordo 12,91 €
In magazzino
ELESA Code: 68301
Descrizione: VCK.50-24-D
Peso: 0,140 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 118-50-24-RGN 118-50-24-LGN 118-50-46-RGN 118-50-46-LGN 118-60-46-RGN 118-60-46-LGN 118-60-54-RGN 118-60-54-LGN 118-60-64-RGN 118-60-64-LGN 118-70-54-RGN 118-70-54-LGN 118-70-64-RGN 118-70-64-L