JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 193 Winkel-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
d1 / s1: B - Bohrung
d2 / s2: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 193 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s1
Vierkant
d2
Bohrung
s2
Vierkant
k
Klemm-
länge
l1l2l3mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für
 z
l4
B 20V 20B 20V 2050120684686M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 2550120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 3050120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 30601417959101,5M8-5063 | 78
B 32-B 32-601417959101,5M8-5063 | 78
B 35V 35B 35V 35601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40761769870127M10-6078 | 92
B 42-B 42-761769870127M10-6078 | 92
B 45V 45B 45V 45761769870127M10-6078 | 92
B 48-B 48-761769870127M10-6078 | 92
B 50V 50B 50V 50761769870127M10-6078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Vierkant s1
Bohrung d1
Vierkant s2
Bohrung d2
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,12 €
brutto 25,79 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,97 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,430 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000