GN 193 T-puristusliittimet Alumiini, halkaistu kokoonpano

T-puristusliittimet GN 193: Alumiini, halkaistu kokoonpano
d1 / s1: B - Reikä
d2 / s2: B - Reikä
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

T-puristusliittimien GN 193 kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliörei’illä varustetut mallit sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 193 T-puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2neljällä lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä B
s1
Neliö V
d2
Reikä B
s2
Neliö V
k
Lukitus
pituus
l1l2l3mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l4
B 20V 20B 20V 2050120684686M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 2550120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 3050120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 30601417959101,5M8-5063 | 78
B 32-B 32-601417959101,5M8-5063 | 78
B 35V 35B 35V 35601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40761769870127M10-6078 | 92
B 42-B 42-761769870127M10-6078 | 92
B 45V 45B 45V 45761769870127M10-6078 | 92
B 48-B 48-761769870127M10-6078 | 92
B 50V 50B 50V 50761769870127M10-6078 | 92

Koonti ja hinta

Neliöreikäs1
Reikäd1
Neliöreikäs2
Reikäd2
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Neliöreikäs1
Reikäd1
Neliöreikäs2
Reikäd2
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,60
plus ALV 4,29 €
brutto 26,89 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,97 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,430 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000