GN 193 Noix de serrage en T Aluminium, assemblage divisé

Noix de serrage en T GN 193: Aluminium, assemblage divisé
d1 / s1: B - Alésage
d2 / s2: B - Alésage
Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les alésages de serrage des noix de serrage en T GN 193 ne sont pas usinés et sont conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Les versions avec alésages carrés conviennent également aux systèmes de profilés.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Masquer schéma technique
GN 193 Noix de serrage en T, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 4 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
s1
Carré V
d2
Alésage B
s2
Carré V
k
Longueur
de serrage
l1l2l3mz
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l4
B 20V 20B 20V 2050120684686M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 2550120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 3050120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 30601417959101,5M8-5063 | 78
B 32-B 32-601417959101,5M8-5063 | 78
B 35V 35B 35V 35601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40761769870127M10-6078 | 92
B 42-B 42-761769870127M10-6078 | 92
B 45V 45B 45V 45761769870127M10-6078 | 92
B 48-B 48-761769870127M10-6078 | 92
B 50V 50B 50V 50761769870127M10-6078 | 92

Configuration et prix

Carré s1
Alésage d1
Carré s2
Alésage d2
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW
Carré s1
Alésage d1
Carré s2
Alésage d2
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,60
plus TVA 4,29 €
brute 26,89 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,97 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,430 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000