GN 193 Abrazaderas de conexión en ángulo Aluminio, montaje dividido

Abrazaderas de conexión en ángulo GN 193: Aluminio, montaje dividido
d1 / s1: B - Orificio
d2 / s2: B - Orificio
Acabado: BL - natural, granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión en ángulo GN 193 no están mecanizados y están diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN  2462.

Las versiones con orificios cuadrados también son adecuadas para sistemas de perfilería.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables GN 911

Ocultar dibujo técnico
GN 193 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio B
s1
Orificio cuadrado V
d2
Orificio B
s2
Orificio cuadrado V
k
Longitud de
apriete
l1l2l3mz
Ubicaciones
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 para
 z
l4
B 20V 20B 20V 2050120684686M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 2550120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 3050120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 30601417959101,5M8-5063 | 78
B 32-B 32-601417959101,5M8-5063 | 78
B 35V 35B 35V 35601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40761769870127M10-6078 | 92
B 42-B 42-761769870127M10-6078 | 92
B 45V 45B 45V 45761769870127M10-6078 | 92
B 48-B 48-761769870127M10-6078 | 92
B 50V 50B 50V 50761769870127M10-6078 | 92

Estructura y precio

Orificio cuadrado s1
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s2
Orificio redondo d2
Longitud de apriete k
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio cuadrado s1
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s2
Orificio redondo d2
Longitud de apriete k
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,60
más IVA 4,29 €
bruto 26,89 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,97 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,430 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000