JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 213 Schaltkreuze Stahl, brüniert

Produktbild

GN 213 Schaltkreuze, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
GN 213 Schaltkreuze, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut GN 213 Schaltkreuze, Stahl Bohrungskennzeichen: K - mit Nabennut GN 213 Schaltkreuze, Stahl Bohrungskennzeichen: V - mit Vierkant

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 213 Schaltkreuze, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4d5h1h2h3Länge l ≈
5012288202695382
551430102528106196
601532102530116496
6516351230321271110
7218401232361480124
8020441435401689138
100245416405224113170

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,31 €
brutto 33,27 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,382 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059