GN 213 Palancas de cuatro brazos Acero

Palancas de cuatro brazos GN 213: Acero
Código de orificio: B - sin chavetero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ocultar dibujo técnico
GN 213 Palancas de cuatro brazos, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio redondo H7
Orificio cuadrado H11
d3d4d5h1h2h3Longitud l ≈
5012288202695382
551430102528106196
601532102530116496
6516351230321271110
7218401232361480124
8020441435401689138
100245416405224113170

Estructura y precio

Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2
Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,22
más IVA 5,55 €
bruto 34,77 €
En stock
Peso: 0,382 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 213-50-B12GN 213-50-K12GN 213-50-V12GN 213-55-B14GN 213-55-K14GN 213-55-V14GN 213-60-B15GN 213-60-K15GN 213-60-V15GN 213-65-B16GN 213-65-K16GN 213-65-V16GN 213-72-B18GN 213-72-K18GN 213-72-V18GN 213-80-B20GN 213-80-K20GN 213-80-V20GN 213-100-B24GN 213-100-K24GN 213-100-V24