GN 213 Leve a quattro bracci Acciaio, brunito

Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Nascondi disegno tecnico
GN 213 Leve a quattro bracci, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
VCon quadro DIN 79
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato H7
Quadro H11
d3d4d5h1h2h3Lunghezza l ≈
5012288202695382
551430102528106196
601532102530116496
6516351230321271110
7218401232361480124
8020441435401689138
100245416405224113170

Selezione e configurazione articolo

Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2
Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,22
più IVA 5,55 €
lordo 34,77 €
In magazzino
Peso: 0,382 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
GN 213-50-B12GN 213-50-K12GN 213-50-V12GN 213-55-B14GN 213-55-K14GN 213-55-V14GN 213-60-B15GN 213-60-K15GN 213-60-V15GN 213-65-B16GN 213-65-K16GN 213-65-V16GN 213-72-B18GN 213-72-K18GN 213-72-V18GN 213-80-B20GN 213-80-K20GN 213-80-V20GN 213-100-B24GN 213-100-K24GN 213-100-V24