GN 213 Cabestans à quatre bras Acier

Cabestans à quatre bras GN 213: Acier
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Masquer schéma technique
GN 213 Cabestans à quatre bras, acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Vavec carré DIN 79
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage H7
Carré H11
d3d4d5h1h2h3Longueur l ≈
5012288202695382
551430102528106196
601532102530116496
6516351230321271110
7218401232361480124
8020441435401689138
100245416405224113170

Configuration et prix

Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2
Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,22
plus TVA 5,55 €
brute 34,77 €
En stock
Poids: 0,382 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
GN 213-50-B12GN 213-50-K12GN 213-50-V12GN 213-55-B14GN 213-55-K14GN 213-55-V14GN 213-60-B15GN 213-60-K15GN 213-60-V15GN 213-65-B16GN 213-65-K16GN 213-65-V16GN 213-72-B18GN 213-72-K18GN 213-72-V18GN 213-80-B20GN 213-80-K20GN 213-80-V20GN 213-100-B24GN 213-100-K24GN 213-100-V24