GN 213 Nelikahvavivut Teräs

Nelikahvavivut GN 213: Teräs
Porakoodi: B - ilman uraa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Piilota tekninen piirros
GN 213 Nelikahvavivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9
Vneliöreiällä DIN 79
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä H7
Neliöreikä H11
d3d4d5h1h2h3Pituus l ≈
5012288202695382
551430102528106196
601532102530116496
6516351230321271110
7218401232361480124
8020441435401689138
100245416405224113170

Koonti ja hinta

Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2
Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,22
plus ALV 5,55 €
brutto 34,77 €
Varastossa
Paino: 0,382 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 213-50-B12GN 213-50-K12GN 213-50-V12GN 213-55-B14GN 213-55-K14GN 213-55-V14GN 213-60-B15GN 213-60-K15GN 213-60-V15GN 213-65-B16GN 213-65-K16GN 213-65-V16GN 213-72-B18GN 213-72-K18GN 213-72-V18GN 213-80-B20GN 213-80-K20GN 213-80-V20GN 213-100-B24GN 213-100-K24GN 213-100-V24