JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2182 Kantenschutz-Dichtprofile Werkstoffkombination PVC / EPDM

Produktbild

GN 2182 Kantenschutz-Dichtprofile Form: D - Dichtprofil seitlich
Form: D - Dichtprofil seitlich
GN 2182 Kantenschutz-Dichtprofile Form: D - Dichtprofil seitlich GN 2182 Kantenschutz-Dichtprofile Form: A - Dichtprofil oben

Produktbeschreibung

Hinweis

Kantenschutz-Dichtprofile GN 2182 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt. Dazu werden die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt. Die eingebettete Klemmeinlage hält das Klemmprofil zuverlässig, Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt

Verbaut sollte das Profil durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren, welche dem Maß w2 entspricht. So kann eine optimale Dichtwirkung sichergestellt werden. Um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern, wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1...r4) einzuhalten.

Ausführung

Klemmprofil
Polyvinylchlorid (PVC)

  • schwarz
  • Härte 70 ±5 Shore A

Dichtprofil
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

  • schwarz
  • Härte 25 ±5 Shore A

Klemmeinlage
Stahlband


temperaturbeständig -40 °C bis 90 °C


witterungsbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2182 Kantenschutz-Dichtprofile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADichtprofil oben
DDichtprofil seitlich
Spalten ein-/ausblenden
h1
Form A
h1
Form D
Länge l
in Meter
a
Klemmbereich
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
bei 50% der
zul. Verformung
-9,520501 - 2981,543,25152030508,756,75
14,5-20501 - 26,58---402010-6,55,25

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
h1
h1
Form


Länge l (in Meter)

Anwendungsbeispiele

Zeichnung Anwendung Kantenschutz Zeichnung Anwendung Kantenschutz 2

Anwendungsbeispiele
Kantenschutz-Profile bzw. Kantenschutz-Dichtprofile können aufgrund ihrer Verwendungsmöglichkeit in unterschiedlichsten Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen bereits andere Ganter-Produkte Verwendung finden. Gerade in Verbindung mit der Produktgruppe 3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen und Produktgruppe 2.4 Spannen mit Spannmechanik ergibt sich eine Vielzahl an Produkt-Kombinationen um eine gewünschte Konstruktion umzusetzen.

Konstruktionsbeispiel

Drawing Edge protection Construction example

Konstruktionsbeispiel
Die abgebildete Konstruktion zeigt eine Standardanwendung von Kantenschutz-Profilen und Kantenschutz-Dichtprofilen. Die Kantenschutz-Dichtprofile sind an der Tür und am feststehenden Rahmen angebracht. Der hinter der Tür liegende Druchbruch ist an den Schnittkanten zum Schutz mit einem Kantenschutz-Profil verkleidet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
97,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,48 €
brutto 115,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,650 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 2182-9,5-D-20GN 2182-9,5-D-50GN 2182-14,5-A-20GN 2182-14,5-A-50