GN 2182 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli Combinazione di materiali PVC / EPDM

Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli GN 2182: Combinazione di materiali PVC / EPDM
Tipo: D - Profilato di tenuta laterale

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I profilati di tenuta per la protezione degli spigoli GN 2182 possono essere utilizzati per sigillare porte e sportelli. I profilati vengono premuti a mano sulla parte anteriore di lamiere e piastre. L'inserto integrato ne impedisce il distacco. Non sono necessari colla o altri adesivi.

Quando è assemblato, il profilato deve deformarsi leggermente secondo w2. Questo garantisce una tenuta ottimale. Per garantire la tenuta del profilato e facilitare il montaggio si raccomanda di attenersi ai raggi di posizionamento (r1... r4) indicati nelle linee guida.

Specifiche

Profilato di bloccaggio
Cloruro di polivinile (PVC)

  • Nero
  • Durezza 70±5 Shore A

Profilato di tenuta
Gomma di etilene-propilene-diene (EPDM)

  • Nero
  • Durezza 25±5 Shore A

Inserto di bloccaggio
Nastro di bloccaggio in acciaio


Resistente a temperature da -40 °C a 90 °C


Esposizione agli agenti atmosferici


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2182 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AProfilato di tenuta superiore
DProfilato di tenuta laterale
Mostra / Nascondi colonne
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Lunghezza l
in metri
a
Zona di bloccaggio
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
fino al 50%
di deformazione
ammissibile
-9,520501 - 2981,543,25152030508,756,75
14,5-20501 - 26,58---402010-6,55,25

Selezione e configurazione articolo

h1
h1
Tipo


Lunghezza l (in metri)
h1
h1
Tipo


Lunghezza l (in metri)

Esempi di applicazione

Disegno applicativo protezione spigoli Disegno applicativo protezione spigoli 2

Esempi di applicazione
Grazie alla loro versatilità, i profilati e i profilati di tenuta per la protezione degli spigoli sono adatti a una vasta gamma di applicazioni che prevedono l’uso di altri prodotti Ganter. Questo consente di combinare prodotti diversi per ottenere la soluzione desiderata, in particolare insieme ai gruppi di prodotti 3.3 e 2.4.

Esempio di progettazione

Disegno: esempio di progettazione protezione spigoli

Esempio di montaggio
La struttura raffigurata mostra un'applicazione standard dei profilati e dei profilati di tenuta per la protezione degli spigoli. I profilati di tenuta si montano sulla porta e sul telaio fisso. Per sicurezza, l'apertura dietro la porta è dotata di un profilato di protezione sui bordi di taglio.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
100,18
più IVA 19,03 €
lordo 119,21 €
In magazzino
Peso: 1,685 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40082900
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
GN 2182-9,5-D-20GN 2182-9,5-D-50GN 2182-14,5-A-20GN 2182-14,5-A-50