JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 233.3 Scharniere Kunststoff, mit Federrückstellung

Produktbild

GN 233.3 Scharniere mit Federrückstellung, Kunststoff
ELESA original design
code: CFMR-NC / CFMR-NO

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 233.3 mit Federrückstellung ermöglichen über die Torsionsfeder das automatische Öffnen und Schließen von Türen.

Dabei variiert das Drehmoment der Rückstellung mit dem Öffnungswinkel des Scharniers. Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment der Rückstellung auch nach 100.000 Öffnungs- / Schließzyklen nicht verändert hat.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • schwarz, mattSWSW

Achse
Aluminium


Achsenabdeckung
Kunststoff (Polyacetal POM)
schwarz


Torsionsfeder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 233.3 Scharniere mit Federrückstellung, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LFederrückstellung, schließend
RFederrückstellung, öffnend

Kennziffer

1leichte Federkraft
2starke Federkraft
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2max Rückstelldrehmoment
MR in Nm
Kennziffer 1


Kennziffer 2
55676,5102412,56,312,538480.350.7

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Form


Kennziffer


Farbe
SW

Zusammenhang zwischen Öffnungswinkel / Drehmoment der Rückstellung

Aus folgender Tabelle geht der Zusammenhang zwischen Öffnungswinkel / Drehmoment der Rückstellung hervor. Die angegebenen max. Öffnungswinkel sollten nicht überschritten werden.

Rückstelldrehmoment MR in Nm (Form L)

Kennziffer

90°

270°

1

0

0,12

0,35

2

0

0,15

0,7

Rückstelldrehmoment MR in Nm (Form R)

Kennziffer

180°

1

0,12

0,35

2

0,25

0,7

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,69 €
brutto 10,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 425852
Beschreibung: CFMR.67-NO-035
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000