GN 233.3 Charnières Plastique, avec ressort de rappel

Charnières GN 233.3: Plastique, avec ressort de rappel
ELESA original design
code: CFMR-NC / CFMR-NO

Description du produit

Les charnières GN 233.3 avec ressort de rappel permettent l'ouverture et la fermeture automatique des portes au moyen du ressort de torsion.

Le couple de rappel varie selon l'angle d'ouverture de la charnière. Des essais d'endurance ont montré que le couple de réarmement ne varie pas même après 100 000 cycles d'ouverture/de fermeture.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
  • noir, finition matSWSW

Goupille
Aluminium


Gaine d'arbre
Plastique (Polyacétal POM)
noir


Ressort de torsion
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 233.3 Charnières, plastique, avec ressort de rappel schéma

Options d'article/Tableau

Type

LAvec ressort de rappel, fermeture
RAvec ressort de rappel, ouverture

N° d'identification

1charge de ressort légère
2charge de ressort élevée
Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2couple de rappel max.
MR en Nm
Identification n° 1


Identification no. 2
55676,5102412,56,312,538480.350.7

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Type


N° d'identification


Couleur
SW
Caractéristiques

Largeur l1
Longueur l2
Type


N° d'identification


Couleur
SW

Rapport entre l'angle d'ouverture et le couple de rappel

Le tableau suivant indique le rapport entre l'angle d'ouverture et le couple de rappel. L'angle d'ouverture maximale indiqué ne devrait pas être excédé.

Couple de rappel MR en Nm (type L)

'''N° d'identification'''

90°

270°

1

0

0,12

0,35

2

0

0,15

0,7

Couple de rappel MR en Nm (type R)

'''N° d'identification'''

180°

1

0,12

0,35

2

0,25

0,7

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,11
plus TVA 1,73 €
brute 10,84 €
En stock
ELESA Code: 425852
Description: CFMR.67-NO-035
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000