GN 233.3 Cerniere Plastica, con richiamo a molla

Cerniere GN 233.3: Plastica, con richiamo a molla
ELESA original design
code: CFMR-NC / CFMR-NO

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 233.3 con richiamo a molla consentono di aprire e chiudere automaticamente le porte grazie alla molla di torsione.

La coppia di richiamo varia in base all'angolo di apertura della cerniera. Le prove di resistenza hanno dimostrato che la coppia di richiamo non cambia nemmeno dopo 100.000 cicli di apertura/chiusura.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 60 °C
  • Nero, finitura mattSWSW

Perno
Alluminio


Calotta di protezione albero
Plastica (poliacetale POM)
Nero


Molla di torsione
Acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 233.3 Cerniere, plastica, con richiamo a molla disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LRichiamo a molla, chiusura
RRichiamo a molla, apertura

N° identificativo

1Richiamo a molla leggero
2Richiamo a molla forte
Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2coppia max. di richiamo
MR in Nm
N°  identificativo 1


N° identificativo 2
55676,5102412,56,312,538480.350.7

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


N° identificativo


Colore
SW
Specifiche

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


N° identificativo


Colore
SW

Rapporto tra l'angolo di apertura e la coppia di richiamo

La tabella seguente mostra il rapporto tra l'angolo di apertura e la coppia di richiamo. L'angolo di apertura massimo indicato non deve essere superato.

Coppia di richiamo MR in Nm (tipo L)

N° identificativo

90°

270°

1

0

0,12

0,35

2

0

0,15

0,7

Coppia di richiamo MR in Nm (tipo R)

N° identificativo

180°

1

0,12

0,35

2

0,25

0,7

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,11
più IVA 1,73 €
lordo 10,84 €
In magazzino
ELESA Code: 425852
Descrizione: CFMR.67-NO-035
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000