GN 233.3 Saranat Muovi, jousikuormitettu palautus

Saranat GN 233.3: Muovi, jousikuormitettu palautus
ELESA original design
code: CFMR-NC / CFMR-NO

Tuotteen kuvaus

GN 233.3 -saranat jousikuormitetulla palautuksella mahdollistavat ovien automaattisen avaamisen ja sulkemisen vääntöjousen avulla.

Palautusmomentti vaihtelee saranan avauskulman mukaan. Käyttökestävyystestit ovat osoittaneet, että palautusmomentti ei muutu edes 100.000 avaus-/sulkusyklin jälkeen.

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW

Tappi
Alumiini


Akselin suojus
Muovi (polyasetaali POM)
musta


Vääntöjousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 233.3 Saranat, muovi, jousikuormitettu palautus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LJousikuormitettu palautuminen, sulkeminen
RJousikuormitettu palautuminen, avaaminen

Tunnistenro.

1kevyt jousikuorma
2raskas jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2maks. palautusmomentti
MR Nm
Tunniste nro. 1


Tunniste nro. 2
55676,5102412,56,312,538480.350.7

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Tunnistenro.


Väri
SW
Eritelmät

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Tunnistenro.


Väri
SW

Avauskulman ja palautusmomentin välinen suhde

Seuraavassa taulukossa on esitetty avauskulman ja palautusmomentin välinen suhde. Ilmoitettua suurinta avauskulmaa ei tule ylittää.

Palautusmomentti MR Nm (tyyppi L)

Tunnistenro.

90°

270°

1

0

0,12

0,35

2

0

0,15

0,7

Palautusmomentti MR Nm (tyyppi R)

Tunnistenro.

180°

1

0,12

0,35

2

0,25

0,7

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,11
plus ALV 1,73 €
brutto 10,84 €
Varastossa
ELESA Code: 425852
Kuvaus: CFMR.67-NO-035
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000