JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung

Produktbild

GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung Form: G - Anschlusskupplung gerade
Form: G - Anschlusskupplung gerade
GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung Form: G - Anschlusskupplung gerade GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung Form: W - Anschlusskupplung 90° abgewinkelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 werden in Verbindung mit Normelementen verwendet, die eine elektrische Schaltfunktion haben.

Ausführung

  • Griffteil (Gehäuse)
    Kunststoff
    Polyurethan-Elastomer TPU

  • Kabel (Außenmantel)
    Polyurethan PUR
    schwarz

  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C...+90 °C

  • Isolationswiderstand: > 108 Ω

  • Verschmutzungsgrad: 3 / 2
    nach EN 60 664-1

  • Schutzart: IP67
    (in verschraubtem Zustand)
    nach EN 60 529

  • Anschlussmutter M8x1 / M12x1
    Messing, vernickelt

RoHS

Auf Anfrage

andere Kabellängen l

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

GAnschlusskupplung gerade
WAnschlusskupplung 90° abgewinkelt
Spalten ein-/ausblenden
Anschluss-
kupplung
Anzahl der Kontakte (Pole)
Form G

Form G
Form W
l1
in Meter (Kabellänge)
d2l2l3l4
M 8 x 134--259,635--
M 12 x 145812510154231,526,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Anschlusskupplung
Anzahl der Kontakte (Form G)
Anzahl der Kontakte (Form G/W)
Form


Kabellänge l1 (in Meter)

Kabeleigenschaften

Kabel mit
Anschlusskupplung
(Buchse)

d1
Außen-Ø

Querschnitt

Betriebs-
spannung

nach IEC 60 664-1

Strom-
belastbarkeit

nach IEC 60512-3

Kontaktbelegung

3-polig
(3-adrig)
mit M8x1

4

3 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

Stecker 3-polig

4-polig
(4-adrig)
mit M8x1

4,3

4 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

Stecker 4-polig

4-polig
(4-adrig)
mit M12x1

5

4 x 0,34 mm2

max. 250 V

4 A

Stecker 4-polig

5-polig
(5-adrig)
mit M12x1

5

5 x 0,34 mm2

max. 60 V

4 A

Stecker 5-polig

8-polig
(8-adrig)
mit M12x1

6

8 x 0,25 mm2

max. 30 V

2 A

Stecker 8-polig

12-polig
(12-adrig)
mit M12x1

6

12 x 0,14 mm2

max. 30 V

1,5 A

Stecker 12-polig

Weitere Kabeleigenschaften

Bei dem flexiblen und Schleppketten geeigneten Kabel ist der Außenmantel aus PUR und die Aderisolation aus Polypropylen hergestellt. Es ist damit PVC-, silikon- und halogenfrei. Zulassungen nach UL und CSA liegen vor.

Zeichnung culus csa Zeichnung

Außerdem ist das Kabel ölbeständig, chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent sowie schweißfunkenbeständig und flammwidrig gemäß IEC 60332-2-2, wodurch sich das Kabel für den flexiblen Einsatz in vielen Bereichen sehr gut eignet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,05 €
brutto 12,85 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85444290
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
GN 330-M8x1-3-G-2GN 330-M8x1-4-G-2GN 330-M8x1-3-G-5GN 330-M8x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-10GN 330-M12x1-5-G-5GN 330-M12x1-5-G-10GN 330-M12x1-8-G-5GN 330-M12x1-8-W-5GN 330-M12x1-8-G-10GN 330-M12x1-8-W-10GN 330-M12x1-12-G-5GN 330-M12x1-12-W-5GN 330-M12x1-12-G-10GN 330-M12x1-12-W-10