GN 330 Cavi con connettore

Cavi con connettore GN 330:
Tipo: G - Connettore, diritto

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I cavi con connettore GN 330 sono utilizzati insieme a componenti standard con funzione di commutazione elettrica.

Specifiche

  • Impugnatura (corpo di contenimento)
    Plastica
    Elastomero poliuretano TPU

  • Cavo (guaina esterna)
    Poliuretano PUR
    Nero

  • Resistenza alle alte temperature: -40 °C ... +90 °C

  • Resistenza di isolamento: > 108 Ω

  • Grado di contaminazione: 3 / 2
    secondo EN 60 664-1

  • Grado di protezione: IP67
    (avvitato)
    secondo EN 60 529

  • Dado di collegamento M8x1 / M12x1
    Ottone, nichelato

RoHS

Su richiesta

Cavi di altre lunghezze l

Nascondi disegno tecnico
GN 330 Cavi con connettore disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GConnettore, diritto
WConnettore, a 90°
Mostra / Nascondi colonne
ConnettoreNumero di contatti (poli)
Tipo G

Tipo G
Tipo W
l1
in metri (lunghezza cavo)
d2l2l3l4
M 8 x 134--259,635--
M 12 x 145812510154231,526,5

Selezione e configurazione articolo

Connettore
Numero di contatti (tipo G)
Numero di contatti (tipo G/W)
Tipo


Lunghezza cavo l1 (in metri)
Connettore
Numero di contatti (tipo G)
Numero di contatti (tipo G/W)
Tipo


Lunghezza cavo l1 (in metri)

Caratteristiche del cavo

Cavo con
connettore
(boccola)

d1
Dia-
metro
ester-
no

Sezione

Tensione di
esercizio

secondo IEC 60 664-1

Carico
di corrente nominale

secondo IEC 60512-3

Assegnazione dei connettori

3 poli
(3 conduttori)
con M8x1

4

3 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

435d7241-720e-4ca7-9f67-afbf2280426c

4 poli
(4 conduttori)
con M8x1

4,3

4 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

13cb7816-19f3-4c73-b4b2-28076c77e448

4 poli
(4 conduttori)
con M12x1

5

4 x 0,34 mm2

max. 250 V

4 A

24f307d1-3234-481e-8be8-5d7a69afcf9e

5 poli
(5 conduttori)
con M12x1

5

5 x 0,34 mm2

max. 60 V

4 A

e01bb6cf-de48-4cb5-89be-ea82f994fd6a

8 poli
(8 conduttori)
con M12x1

6

8 x 0,25 mm2

max. 30 V

2 A

e20576e5-7ec0-467d-86a2-448ee6ee3eec

12 poli
(12 conduttori)
con M12x1

6

12 x 0,14 mm2

max. 30 V

1,5 A

765affee-70f5-4c5f-9671-33209b394593

Altre caratteristiche del cavo

Questo cavo flessibile, adatto alle catene portacavi, ha una guaina esterna in PUR e un isolamento in polipropilene. Non contiene PVC, silicone e sostanze alogene. Sono disponibili approvazioni UL e CSA.

982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29 cd540f97-85f9-498a-b092-ea9b9495879a

Il cavo è inoltre resistente all'olio, alle sostanze chimiche, all'idrolisi, ai microbi e alle scintille di saldatura ed è ignifugo ai sensi della norma IEC 60332-2-2; questo lo rende la scelta perfetta per numerose applicazioni.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,34
più IVA 2,15 €
lordo 13,49 €
In magazzino
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85444290
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
GN 330-M8x1-3-G-2GN 330-M8x1-4-G-2GN 330-M8x1-3-G-5GN 330-M8x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-10GN 330-M12x1-5-G-5GN 330-M12x1-5-G-10GN 330-M12x1-8-G-5GN 330-M12x1-8-W-5GN 330-M12x1-8-G-10GN 330-M12x1-8-W-10GN 330-M12x1-12-G-5GN 330-M12x1-12-W-5GN 330-M12x1-12-G-10GN 330-M12x1-12-W-10