JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 409.1 Positionierelemente mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Druckflächenform: K - Druckfläche gewölbt
Druckflächenform: K - Druckfläche gewölbt
GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Druckflächenform: K - Druckfläche gewölbt GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Druckflächenform: B - Druckfläche plan GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Druckflächenform: R - Druckfläche geriffelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Positionierelemente GN 409.1 mit Gewindezapfen werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Ausführung

  • Stahl
    • einsatzgehärtet
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
KDruckfläche gewölbt
RDruckfläche geriffelt
Spalten ein-/ausblenden
h
Form B: ±0,01
Form K / R: ±0,1
d1d2
Form B / R
Länge lswe
Eckenmaß
10M 817101719,4
10M 1019121921,9
10M 1222142225,2
15M 1019121921,9
15M 1222142225,2
15M 1630193034,2
20M 1630193034,2

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h
Gewinde d1
Druckflächenform



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,10 €
brutto 13,13 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 409.1-10-M8-BGN 409.1-10-M8-KGN 409.1-10-M8-RGN 409.1-10-M10-BGN 409.1-10-M10-KGN 409.1-10-M10-RGN 409.1-10-M12-BGN 409.1-10-M12-KGN 409.1-10-M12-RGN 409.1-15-M10-BGN 409.1-15-M10-KGN 409.1-15-M10-RGN 409.1-15-M12-BGN 409.1-15-M12-KGN 409.1-15-M12-RGN 409.1-15-M16-BGN 409.1-15-M16-KGN 409.1-15-M16-RGN 409.1-20-M16-BGN 409.1-20-M16-KGN 409.1-20-M16-R