GN 409.1 Elementos de posicionamiento con rosca macho

Elementos de posicionamiento GN 409.1: con rosca macho
Forma de la superficie de presión: K - Cara de contacto esférica

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los elementos de posicionamiento GN 409.1 con rosca macho se utilizan como soportes, topes y piezas de apriete.

Especificación

  • Acero
    • cementado
    • pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 409.1 Elementos de posicionamiento con rosca macho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

BCara de contacto lisa
KCara de contacto esférica
RCara de contacto dentada
Mostrar / ocultar columnas
h
Tipo B: ±0,01
Tipo K / R:  ±0,1
d1d2
Tipo B/R
Longitud lA/Fe
Ancho entre caras
10M 817101719,4
10M 1019121921,9
10M 1222142225,2
15M 1019121921,9
15M 1222142225,2
15M 1630193034,2
20M 1630193034,2

Estructura y precio

Altura h
Rosca d1
Forma de la superficie de presión



Altura h
Rosca d1
Forma de la superficie de presión



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,47
más IVA 2,18 €
bruto 13,65 €
En stock
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181582
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
GN 409.1-10-M8-BGN 409.1-10-M8-KGN 409.1-10-M8-RGN 409.1-10-M10-BGN 409.1-10-M10-KGN 409.1-10-M10-RGN 409.1-10-M12-BGN 409.1-10-M12-KGN 409.1-10-M12-RGN 409.1-15-M10-BGN 409.1-15-M10-KGN 409.1-15-M10-RGN 409.1-15-M12-BGN 409.1-15-M12-KGN 409.1-15-M12-RGN 409.1-15-M16-BGN 409.1-15-M16-KGN 409.1-15-M16-RGN 409.1-20-M16-BGN 409.1-20-M16-KGN 409.1-20-M16-R