JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle

Photo

GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle Forme de la pression de surface: K - Face de contact sphérique
Forme de la pression de surface: K - Face de contact sphérique
GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle Forme de la pression de surface: K - Face de contact sphérique GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle Forme de la pression de surface: B - Face de contact lisse GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle Forme de la pression de surface: R - Face de contact dentée

Description du produit

Information

Les supports de positionnement GN 409.1 avec filetage mâle sont conçus pour être utilisés comme poussoirs de positionnement, arrêts et blocs de butée.

Spécifications

  • Acier
    • cémenté
    • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle schéma

Options d'article/Tableau

Form

BFace de contact lisse
KFace de contact sphérique
RFace de contact dentée
Afficher/Masquer colonnes
h
Type B : ±0,01
Type K / R :  ±0,1
d1d2
Type B/R
Longueur lA/Fe
Largeurs aux angles
10M 817101719,4
10M 1019121921,9
10M 1222142225,2
15M 1019121921,9
15M 1222142225,2
15M 1630193034,2
20M 1630193034,2

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h
Filetage d1
Forme de la pression de surface



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,03
plus TVA 2,10 €
brute 13,13 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 409.1-10-M8-BGN 409.1-10-M8-KGN 409.1-10-M8-RGN 409.1-10-M10-BGN 409.1-10-M10-KGN 409.1-10-M10-RGN 409.1-10-M12-BGN 409.1-10-M12-KGN 409.1-10-M12-RGN 409.1-15-M10-BGN 409.1-15-M10-KGN 409.1-15-M10-RGN 409.1-15-M12-BGN 409.1-15-M12-KGN 409.1-15-M12-RGN 409.1-15-M16-BGN 409.1-15-M16-KGN 409.1-15-M16-RGN 409.1-20-M16-BGN 409.1-20-M16-KGN 409.1-20-M16-R

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes