GN 409.1 Elementi di posizionamento con perno filettato

Elementi di posizionamento GN 409.1: con perno filettato
Forma superficie di pressione: K - Superficie di contatto sferica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli elementi di posizionamento GN 409.1 con puntale filettato sono progettati per essere utilizzati come pistoncini di posizionamento, arresti ed elementi di spinta.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 409.1 Elementi di posizionamento con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

BSuperficie di contatto liscia
KSuperficie di contatto sferica
RSuperficie di contatto dentata
Mostra / Nascondi colonne
h
Tipo B: ±0,01
Tipo K / R:  ±0,1
d1d2
Tipo B/R
Lunghezza lA/Fe
Larghezza tra gli spigoli
10M 817101719,4
10M 1019121921,9
10M 1222142225,2
15M 1019121921,9
15M 1222142225,2
15M 1630193034,2
20M 1630193034,2

Selezione e configurazione articolo

Altezza h
Filettatura d1
Forma superficie di pressione



Altezza h
Filettatura d1
Forma superficie di pressione



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,47
più IVA 2,18 €
lordo 13,65 €
In magazzino
Peso: 0,021 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181582
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
GN 409.1-10-M8-BGN 409.1-10-M8-KGN 409.1-10-M8-RGN 409.1-10-M10-BGN 409.1-10-M10-KGN 409.1-10-M10-RGN 409.1-10-M12-BGN 409.1-10-M12-KGN 409.1-10-M12-RGN 409.1-15-M10-BGN 409.1-15-M10-KGN 409.1-15-M10-RGN 409.1-15-M12-BGN 409.1-15-M12-KGN 409.1-15-M12-RGN 409.1-15-M16-BGN 409.1-15-M16-KGN 409.1-15-M16-RGN 409.1-20-M16-BGN 409.1-20-M16-KGN 409.1-20-M16-R