JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 416 Federriegel Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch

Produktbild

GN 416 Federriegel, Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch Form: L1 - Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung
Form: L1 - Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung
GN 416 Federriegel, Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch Form: L1 - Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung GN 416 Federriegel, Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch Form: R1 - Verriegelung / Rastsperre, durch Rechtsdrehung GN 416 Federriegel, Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch Form: S - ohne Verriegelungen, ohne Rastsperre
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Raststift der Federriegel GN 416 wird axial, durch Ziehen des Riegels bewegt. Die Bedienung von der Oberseite kann bei entsprechenden Einbausituationen von großem Vorteil sein.

In der Form S ist der Raststift gegen Verdrehen gesichert. Bei Federriegeln GN 416 in Form R1 und Form L1 kann der Raststift in der Ausgangstellung gegen ungewolltes Bewegen und in der eingezogenen Position mittels Rastkerbe verriegelt gehalten werden.

Der Anschraubbereich ist so dimensioniert, dass Unterlegscheiben ISO 7092 verwendet werden können.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Riegel
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt
nicht demontierbar


RoHS

Zubehör

Raststücke GN 416.1
Positionierbuchsen GN 412.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 416 Federriegel, Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Sohne Verriegelungen, ohne Rastsperre
L1Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung
R1Verriegelung / Rastsperre, durch Rechtsdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d
Stift -0,05
Bohrung +0,1/+0,05
b1b2b3b4h1h2k1k2k3k4l1l2 min.l3Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
63832165,48,56275,51214,5471014717
83832165,48,56275,51214,5471014717
84640206,4116336,514,519591217823
103832165,48,56275,51214,5471014717
104640206,4116336,514,519591217823
124640206,4116336,514,519591217823

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d
Flanschbreite b1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,96 €
brutto 6,03 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 416-6-38-SGN 416-6-38-L1GN 416-6-38-R1GN 416-8-38-SGN 416-8-38-L1GN 416-8-38-R1GN 416-8-46-SGN 416-8-46-L1GN 416-8-46-R1GN 416-10-38-SGN 416-10-38-L1GN 416-10-38-R1GN 416-10-46-SGN 416-10-46-L1GN 416-10-46-R1GN 416-12-46-SGN 416-12-46-L1GN 416-12-46-R1