JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 426.1 Bügelgriffe Aluminium

Produktbild

GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Ausführung

AluminiumAL

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2h1h2rt
min.
20200M 8105682215
20300M 8105682215
28250M 10125783215
28350M 10125783215
28500M 10125783215

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
BL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,82 €
brutto 23,91 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 1,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,372 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 426.1-AL-20-200-SWGN 426.1-AL-20-200-SRGN 426.1-AL-20-200-BLGN 426.1-AL-20-300-SWGN 426.1-AL-20-300-SRGN 426.1-AL-20-300-BLGN 426.1-AL-28-250-SWGN 426.1-AL-28-250-SRGN 426.1-AL-28-250-BLGN 426.1-AL-28-350-SWGN 426.1-AL-28-350-SRGN 426.1-AL-28-350-BLGN 426.1-AL-28-500-SWGN 426.1-AL-28-500-SRGN 426.1-AL-28-500-BL