GN 426.1 Maniglie a ponte per armadi Alluminio

Maniglie a ponte per armadi GN 426.1: Alluminio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 426.1 sono realizzate in profilato di alluminio curvato.

Specifiche

AlluminioAL

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Piano, burattatoBLBL

RoHS

Accessorio

Kit di fissaggio GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Nascondi disegno tecnico
GN 426.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2h1h2rt
min.
20200M 8105682215
20300M 8105682215
28250M 10125783215
28350M 10125783215
28500M 10125783215

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Finitura
BL
SR
SW
Materiale

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Finitura
BL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,84
più IVA 3,96 €
lordo 24,80 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,44 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,372 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 426.1-AL-20-200-SWGN 426.1-AL-20-200-SRGN 426.1-AL-20-200-BLGN 426.1-AL-20-300-SWGN 426.1-AL-20-300-SRGN 426.1-AL-20-300-BLGN 426.1-AL-28-250-SWGN 426.1-AL-28-250-SRGN 426.1-AL-28-250-BLGN 426.1-AL-28-350-SWGN 426.1-AL-28-350-SRGN 426.1-AL-28-350-BLGN 426.1-AL-28-500-SWGN 426.1-AL-28-500-SRGN 426.1-AL-28-500-BL