GN 426.1 Poignées étriers Aluminium

Poignées étriers GN 426.1: Aluminium
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poignées étriers GN 426.1 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés.

Spécifications

AluminiumAL

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • blanc, barattéBLBL

RoHS

Accessoire

Kits de fixation GN 181 (Montage par le côté opérateur)

Masquer schéma technique
GN 426.1 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2h1h2rt
min.
20200M 8105682215
20300M 8105682215
28250M 10125783215
28350M 10125783215
28500M 10125783215

Configuration et prix

Matériau

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Finition
BL
SR
SW
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Finition
BL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,84
plus TVA 3,96 €
brute 24,80 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,44 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,372 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 426.1-AL-20-200-SWGN 426.1-AL-20-200-SRGN 426.1-AL-20-200-BLGN 426.1-AL-20-300-SWGN 426.1-AL-20-300-SRGN 426.1-AL-20-300-BLGN 426.1-AL-28-250-SWGN 426.1-AL-28-250-SRGN 426.1-AL-28-250-BLGN 426.1-AL-28-350-SWGN 426.1-AL-28-350-SRGN 426.1-AL-28-350-BLGN 426.1-AL-28-500-SWGN 426.1-AL-28-500-SRGN 426.1-AL-28-500-BL