JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 449 Türschnäpper Kunststoff

Produktbild

GN 449 Türschnäpper Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt
ELESA original design
code: BMS
Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt
GN 449 Türschnäpper Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt GN 449 Türschnäpper Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: LG - grau, matt GN 449 Türschnäpper Form: B - Schnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Farbe: LG - grau, matt GN 449 Türschnäpper Form: B - Schnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Türschnäpper GN 449 ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Schwenktüren.

Durch den Rastschieber erfolgt bei der Form A die Zuhaltung kraftschlüssig, bei der Form B formschlüssig. Zum Öffnen muss bei der Form B die Entriegelung über den Fingergriff erfolgen.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, mattSWSW
  • grau, mattLGLG

Druckfeder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 449 Türschnäpper Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASchnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
BSchnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Spalten ein-/ausblenden
bHaltekraft FH in N
(bei Form A mit Bohrungsabstand 34 mm)
38100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Form


Farbe
LG
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,25 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 627001
Beschreibung: BMS.32-25-CH4
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.